Julkaise tuotteesi
PIANO Vertical
PIANO Vertical
    IRSAP

    PIANO Vertical

    PIANO Vertical: the perfect mix of class, elegance and linearity. The flat geometry of the tubes and the wide range of sizes make Piano Verticale a very flexible radiator. PIANO Vertical is available in 9 heights, from 4 to 30 elements and thermal powers from 136 to 3330 Watt

    Tekniset tiedot
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 50x10 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePIANO-1-V
    • TuoteperheIRSAP heat
    • TuoteryhmäModular Decorative
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa