Julkaise tuotteesi
ARES
Irsap

ARES

ARES: the classis Irsap towel warmer radiator. Available in a standard White or Chrome Plated finished.
Tekniset tiedot
  • CONSTRUCTION FEATURES -steel towel warmer radiator with horizontal elements featuring round tubes with a 23 mm diameter -side manifolds with a 40x30 mm semioval section -manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right -maximum working pressure 8 bar -maximum working temperature 95°C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARES
  • TuoteperheRadiator
  • TuoteryhmäAres
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • UNSPSC-nimiRadiators
  • UNSPSC-koodi40101801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators