Julkaise tuotteesi
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
    IRSAP

    RELAX POWER

    RELAX POWER is the representation of a refined and essential design. Its square lines and wide range of colors make it an object that becomes a strong piece of furniture, fitting discreetly into any type of environment. The towel holder (optional) makes RELAX also suitable for the bathroom. It is supplied with the innovative concealed hydraulic connection system installed directly in the company.

    Tekniset tiedot
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterelax-power
    • TuoteperheIRSAP heat
    • TuoteryhmäRelax
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa