Julkaise tuotteesi
Radiator Tesi 6
Radiator Tesi 6
    Irsap

    Radiator Tesi 6

    Tesi Termoarredi represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. Tesi 6 has a depth of 215 mm and heights from 200 to 2500 mm.
    Tekniset tiedot
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTesi-6
    • TuoteperheRadiator
    • TuoteryhmäTesi
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-20
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)215
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiRadiators
    • UNSPSC-koodi40101801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators