Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

ETIXX 37

Yksilöity viite: etixx-37
Brändi: ISOBOX Isolation
Tuoteperhe: Facade
Tuoteryhmä: ETICS
Leveys (mm): 1200
Korkeus (mm): 600
Julkaisupäivä: 2018-10-12
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
ISOBOX ETIXX37 is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation :
- High thermal performance
- Innovative design.
- Best dimensional stability

A highly positive feedback from contractors has designated ETIXX as the only device allowing the external wall insulation to really be enduring and sustainable.

Designed to render the installation easier by indicating the fixings pattern and improving the applying of basecoats.

Fully certified ETIXX37 enhance thermal performance due to its low lambda (0.038 mW/m.K ).

  • Thermal conductivity λ0 (W/(m.K)) - EN 12667 : 0,038
  • R-value RD (m².K/W) - EN 12667 : 3,15 ≤ RD ≤ 5,30
  • Traction resistance TR (kPa) - EN 1607 : ≥ 150
  • Dimensional stability S5 (%) - EN 1604 : 0,25
  • Permeability μ - EN 12086 : 20 - 40
  • Tolerances :
    • Squareness (S2) - (mm/m) - EN 824 : ± 2
    • Planeness (P3) – (mm) - EN 825 : ± 3
    • Length (L2) – (mm) - EN 822 : ± 2
    • Width (W2) – (mm) - EN 822 : ± 2
    • Thickness (T2) – (mm) - EN 823 : ± 2
  • Long term water permeability Wp (kg/m2) - EN 12087 : < 0,2
  • Fire rating - EN 13501-1 : Euroclasse E


Materiaali pääasiassa: Insulation
Materiaali toissijaisesti: Polystyrene (EPS)
Suunniteltu: France
Valmistettu: France

BIMobject-luokka: Building Materials - Insulation
IFC-luokitus: Building Element
UNSPSC-nimi: Thermal insulation
UNSPSC-koodi: 301415
Uniclass 1.4 Koodi: L5172
Uniclass 1.4 Kuvaus: External thermal insulation systems
Uniclass 2.0 Koodi: PR-45-64-26
Uniclass 2.0 Kuvaus: Expanded Polystyrene (Eps) Boards
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_71_63_26
Uniclass 2015 Kuvaus: Expanded polystyrene (EPS) boards
NBS Reference Koodi: 45-64-26
NBS Reference Kuvaus: Expanded Polystyrene (Eps) Boards
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 24 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Insulation and Finish Systems
KaikkiLuokat Numero: 23-13 25 19 11 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nimi Arvo
Flame Spread Index Euroclass E
Material EPS ; PSE ; Polystyrene
Thermal Insulance Lambda = 0,038 W/m·K
Thermal Resistance 3.15 — 5.30 m²K/W
Thickness 120 mm — 200 mm

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty