Julkaise tuotteesi
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
    Isopan
    Arkistoitu

    ISOPAN Isodeck PVSteel PU

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile on the inside, designed for flat roofs. The external side consists of a flat metal sheet combined with a pvc layer. UTILIZATION Isodeck PVSteel PU is a sandwich panel for flat roofs, thanks to the presence of a double sheet that makes it resistant to loads. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - External metal sheet coated with a pvc layer
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIsodeck_PVSteel_PU
    • TuoteperheFlat Roof Panel
    • TuoteryhmäDouble Metal Skin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-02-16
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515