Julkaise tuotteesi
AC852 Plastic Box
IVAR

AC852 Plastic Box

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Tekniset tiedot
  • Plastic box with bottom for modular manifolds (without fastening kit, to order separately). H: from 350 to 400 mm. W: from 350 to 800 mm. D: from 90 to 95 mm. With/without protection for plastering operations.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAC852_Plastic_Box
  • TuoteperheOther
  • TuoteryhmäOther
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusJakelun virtauselementti
  • ETIM-koodiEG000002
  • ETIM-nimiInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_70
  • Uniclass 2015 -kuvausWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHydraulic Manifolds
  • OmniClass-numero23-39 21 13 21
  • OmniClass-nimikeManifolds
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING