Julkaise tuotteesi
MP5781 Double Wall Fitting 90
IVAR

MP5781 Double Wall Fitting 90

MULTI•PRESS is an IVAR press fitting studied and tested to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The geometry of the fitting, designed for ideal coupling between pipe and fitting ensuing pressing, and the windows on the bushing holder, to verify correct insertion of the pipe and two O-rings in peroxide EPDM on each terminal, are all details which help to guarantee the usability and reliability of the product. Available in a wide range of configurations and sizes.
Tekniset tiedot
  • MP5781 - DOUBLE WALL FITTING 90° Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2”.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMP5781_Double_Wall_Fitting_90
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäM·P - Multi Press
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG000002
  • ETIM-nimiInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
  • OmniClass-nimikeFittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings