Julkaise tuotteesi
AC4648 Fitting For Fluxer
IVAR

AC4648 Fitting For Fluxer

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Tekniset tiedot
  • Fitting for flow meter/adjuster FLUXER (0-5 l/min).The body is made of brass. Yellow or nickel-plated version available. O-ring: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Connections: G 1"M x EUROK - G 1"1/4M x EUROK.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAC4648_Fitting_For_Fluxer
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäXXX test
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusJakelun virtauselementti
  • ETIM-koodiEG000002
  • ETIM-nimiInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_70
  • Uniclass 2015 -kuvausWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHydraulic Manifolds
  • OmniClass-numero23-39 21 13 21
  • OmniClass-nimikeManifolds
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING