Julkaise tuotteesi
Aliva Air Lightweight Ceramic System
Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air panels represent the latest lightweight production technology for ceramic cladding panels. The panels are formed from an innovative composite core and stainless steel backing plate allowing the production of large formats, specialist pieces such as column casings. The support system is mechanical utilising our standard hidden fix support structure. The panels are formed using natural stones such as limestone, sandstone, granite and marble or the latest engineered ceramics or laminated glass.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteALI-GMC
    • TuoteperheALIVA
    • TuoteryhmäFacade Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-05-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 -kuvausCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 44 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlazed Stainless-Steel Curtain Walls
    • OmniClass-numero23-13 33 27 11
    • OmniClass-nimikeCurtain Walls
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls