Julkaise tuotteesi
JLG 10RS / 3248RS / R10
JLG 10RS / 3248RS / R10
    JLG
    Arkistoitu

    JLG 10RS / 3248RS / R10

    RS scissor lifts deliver industry-leading duty cycles and nimble operation. RS scissor lifts operate on four hoses, which significantly reduces potential leak points. In addition, the robust design positions the hydraulic pump within the frame for added protection. These features help streamline serviceability while increasing durability, making the 6RS and 10RS ideal for rental use.


    This machine may also be known as: Platforms, Cherry Pickers, MEWP, AWP, Scissors, IPAF 3a, 3b

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite10RS
    • TuoteperheScissor Lifts
    • TuoteryhmäElectric Scissor Lift
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 -kuvausScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeScissor Lift Platforms