Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
jacobdelafon/products/395bbc92-8741-4278-8044-522b2ec0a829
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Jacob Delafon
Seuraa
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Single-lever single-hole bath/shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - anti-scale aerator.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Single-lever single-hole bath/shower mixer Collection : JULY - E16044-4 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certifications : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A3 U3 - Ge3 Flow rate : 21 l/min at 3 bar Mechanism : Ceramic disc cartridge sensitive flow
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E16044-4
Tuoteperhe
JULY
Tuoteryhmä
Robinetterie
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-02-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-bain/july/E16044-4
Tekninen kuvaus
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E16044-4_7.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Nettopaino (kg)
1.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Afrikka
Espanja
Marokko
Ranska
Venäjä
Samankaltaisia tuotteita
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Lataa
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Lataa
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Lataa
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Lataa
Jacob Delafon
Shower column
Lataa
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Lataa