Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Jacob Delafon
Seuraa
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E4316
Tuoteperhe
PATIO
Tuoteryhmä
Bidet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-05-23
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
255
Syvyys (mm)
151
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
Tekninen kuvaus
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Nettopaino (kg)
0.3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Toilets
UNSPSC-koodi
30181505
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Afrikka
Espanja
Marokko
Ranska
Venäjä
Samankaltaisia tuotteita
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Lataa
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Lataa
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Lataa
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Lataa
Jacob Delafon
Shower column
Lataa
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Lataa