Julkaise tuotteesi
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    July thermostatic shower column with round shower head -showerhead: Ø 20 cm (plastic material) -Citrus handshower Ø 90 mm - 4 sprays -July thermostatic mixer -maximum temperature 50°C -safety stop at 37°C -integrated non-return valves -discreetly-positioned diverter -anti-twist metal-look hoses, 160 cm -suitable for instant water heater -flow rate: shower head 10l/min., handshower 9.5 l/min. ANTI-TWIST SYSTEM: Smooth, anti-twist shower hose INCONSPICUOUS: Discreet diverter near the shower hose SAFETY: Safety stop at 37°C MAXIMUM SAFETY: Temperature will not exceed 50°C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE45716
    • TuoteperheJULY
    • TuoteryhmäHydromassage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1110
    • Leveys (mm)283
    • Syvyys (mm)545
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusVenttiili

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Ranska
    Venäjä