Julkaise tuotteesi
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 100 x 80 x 4 cm - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
Tekniset tiedot
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62447 Dimensions : 100 x 80 x 4 cm Weight : 23 kg Material : Flight Installation type : Above-the-floor or inset Form: Rectangular Drain: Ø9 cm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE62447
  • TuoteperheFLIGHT
  • TuoteryhmäReceveur
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Espanja
Marokko
Ranska
Venäjä