Julkaise tuotteesi
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

Struktura bath - Dimension 170 x 70 cm, - with adjustable feet, - volume 178 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 70 cm shower tray, - ingenious : flush-fit waste in open position, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE6D020
  • TuoteperheSTRUKTURA
  • TuoteryhmäBain
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)520
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)1700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)16
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Espanja
Marokko
Ranska
Venäjä