Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
jacobdelafon/products/2f402486-91b9-48c9-a4b7-c5283f547d39
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
ALEO - Single-lever bath/shower mixer with supply hoses
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Jacob Delafon
Seuraa
ALEO - Single-lever bath/shower mixer with supply hoses
Single-lever bath/shower mixer with supply hoses - Temperature limiter ring, - push-button automatic diverter, - supply hoses (length: 500 mm) with G1/2 connectors, - non-return valve on shower outlet.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Single-lever bath/shower mixer with supply hoses Collection : ALEO - E72284 Weight : 1,8 kg Installation type : 1 hole
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E72284
Tuoteperhe
ALEO
Tuoteryhmä
Robinetterie
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-12-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-bain/aleo/E72284
Asennusohjeet
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/Instruction_leaflet/ALEO_E72275_E72276_E72277_E72279_E72350_E72278_E72298_E72299_E72284_E72351_E72288_E72283_E72282_NOTICE_E2_70.pdf
Tekninen kuvaus
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E72284_3.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Intia
Nettopaino (kg)
1.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Afrikka
Espanja
Marokko
Ranska
Venäjä
Samankaltaisia tuotteita
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Lataa
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Lataa
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Lataa
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Lataa
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Lataa
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Lataa