Julkaise tuotteesi
OBLO - Single-lever basin with supply hoses

OBLO - Single-lever basin with supply hoses

Single-lever basin with supply hoses - Sequential cartridge with cold water at onset (water and energy savings), - integral anti-scale aerator, - no waste, - maximum flow rate 8 l/min.
Tekniset tiedot
  • Description : Single-lever basin with supply hoses. E10378. Collection : OBLO. weight : 2,1 kg. Installation type : 1 hole. Flow rate : 8 l/mn sous 3 bars. Raccords : with supply hoses. Mechanisme : Sequential cartridge with cold water at onset (water and energy savings). Integral anti-scale aerator.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE10378
  • TuoteperheOBLO
  • TuoteryhmäRobinetterie
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)2.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka