Julkaise tuotteesi
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    Citrus shower set - Citrus handshower Ø 110 mm, - anti-scale system, - smooth anti-twist metal-look hose 1600 mm, - 3-position wall bracket, - flow rate: 9.5 l/min, - 5 spray options: soft, relax, normal, intense and massage, - easy care: Thanks to the flexible nozzles that prevent scale from settling, - easier installation : spacers make bar installation easier.
    Tekniset tiedot
    • Shower set with 3-position wall holder, in ABS Collection : CITRUS - E12917 Smooth anti-twist metal-look hose 160 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE12917
    • TuoteperheECO
    • TuoteryhmäHydromassage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-12-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusVenttiili

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka