Julkaise tuotteesi
KUMIN -  Wall-mount bath-shower mixer

KUMIN - Wall-mount bath-shower mixer

Wall-mount bath-shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - non-return valve on shower outlet, - Anti-scale aerator.
Tekniset tiedot
  • Wall-mount bath-shower mixer Collection: KUMIN - E1385 Weight: 2 kg Installation type: Wall-mount Product certifications: Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF E3/1 C2 A2 U3 Flow rate : 22 L/mn Spout reach: 203 mm Connections: With wall connectors Mechanism: Ceramic disc cartridge with limiter sensitive flow Centre-to-centre distance: 150 +/- 15 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE1385
  • TuoteperheKUMIN
  • TuoteryhmäRobinetterie
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka