Julkaise tuotteesi
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Patio 1-hole washbasin 60 cm - Dimension 60 x 47 cm, - self-supporting, - 2 pre-drilled holes, - functionality : ledge for optimal comfort of use every day, - easier care: soft corners for fast, easy cleaning.
Tekniset tiedot
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE4159
  • TuoteperhePATIO
  • TuoteryhmäCéramique
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)860
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)13.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Espanja
Marokko
Ranska
Venäjä
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText