Julkaise tuotteesi
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 / 5 tähteä4.5(11 arvostelua)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    Tekniset tiedot
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE4380
    • TuoteperheBRIVE
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)660
    • Syvyys (mm)355
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)15.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka