Julkaise tuotteesi
ODEON UP - Vanity top 80 cm

ODEON UP - Vanity top 80 cm

Odéon Up 1-hole vanity top 80 cm -80 x 50 cm -self-supporting -chromed overflow cap DESIGN: Cleverly bold with a touch of elegance - a collection for the entire family FUNCTIONALITY: Wide side ledges for optimal comfort of use every day EASIER CARE: Soft corners for fast, easy cleaning -order with Odéon Up base unit EB894, EB895 or EB993
Tekniset tiedot
  • Description : 1-hole vanity top 80 cm. E4796. Collection : ODÉON UP. Dimensions : 80 x 50 cm. Weight : 26,6 kg. Material: Ceramic. Installation type : Self-supporting or can be installed on a specific cabinet. Tap drilling: 1 tap hole. RECOMMENDED BRASSWARE: Aleo, a very accessible range.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE4796
  • TuoteperheODÉON UP
  • TuoteryhmäCéramique
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)26.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka