Julkaise tuotteesi
ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
Odéon Up bath - Dimension 180 x 80 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 250 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, cushion for optimal bathing comfort, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Tekniset tiedot
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE6048
  • TuoteperheODÉON UP
  • TuoteryhmäBain
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)21.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka