Julkaise tuotteesi
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm

    FLIGHT - Square shower tray - 80 x 80 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler - Anti-bacterial protection (silver ions), - floorstanding or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional : riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, -watertight strip, - class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard. Recommended drain art.-no. E78168, Ø 9 cm
    Tekniset tiedot
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE62441
    • TuoteperheFLIGHT
    • TuoteryhmäReceveur
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)21
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka