Julkaise tuotteesi
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

Odéon Up 1-hole vanity top 80 cm - 80 x 50 cm, - self-supporting, - chromed overflow cap, TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Order with Odéon Up base unit EB894, EB895 or EB993
Tekniset tiedot
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62446 Dimensions : 100 x 76 x 4 cm Weight : 23 kg Material: Flight Installation type : Floor-standing or inset Forme : Rectangular Drain Ø 9 cm not included Optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE62446
  • TuoteperheFLIGHT
  • TuoteryhmäReceveur
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka