Julkaise tuotteesi
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler: - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight
    Tekniset tiedot
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62452 Dimensions : 140 x 76 x 4 cm Weight: 37 kg Material: Flight Installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm Drain Ø 90 mm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE62452
    • TuoteperheFLIGHT
    • TuoteryhmäReceveur
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)760
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)37
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka