Julkaise tuotteesi
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    Tekniset tiedot
    • Description : E62456. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 76 x 4 cm. Weight : 38 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE62456
    • TuoteperheFLIGHT
    • TuoteryhmäReceveur
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)760
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC011443
    • ETIM-nimiShower tray

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Ranska
    Venäjä
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText