Julkaise tuotteesi
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 170 x 90 x 4 cm

    - anti-bacterial protection (silver ions),

    - floor-standing or inset, height 4 cm,

    - drain Ø 9 cm not included,

    - 10-year guarantee,

    - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm,

    - toughness : from dual component resin capped with an acrylic layer,

    Flight technology: antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions),

    Highly resistant : excellent compromise between durability, strength and weight

    Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm

    Tekniset tiedot
    • Rectangular shower tray

      Collection : FLIGHT - E62483

      Dimensions : 170 x 90 x 4 cm

      Weight : 51 kg

      Material : Flight

      Installation type :Floor-standing or inset

      Forme : Rectangular

      Drain Ø 9 cm not included

      OPTION :optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE62483
    • TuoteperheFLIGHT
    • TuoteryhmäReceveur
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)51
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka