Julkaise tuotteesi
FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 70 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 70 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 70 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    Tekniset tiedot
    • Description : E62487. Collection : FLIGHT. Dimensions : 150 x 70 x 4 cm. Weight : 36 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE62487
    • TuoteperheFLIGHT
    • TuoteryhmäReceveur
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC011443
    • ETIM-nimiShower tray

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka