Julkaise tuotteesi
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

Struktura bath - Dimension 170 x 75cm, - with adjustable feet, - volume 192 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 75 cm shower tray - ingenious : flush-fit waste in open position, - bathing enjoyment : raised back, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Tekniset tiedot
  • Bath /shower 170 x 75 cm Collection : STRUKTURA - E6D021 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 25,5 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 192/122 Forme : Rectangular Adjustable feet : 115/153 Drain Ø 90 mm OPTION : Pivot screen bath, pop-up drain with overlap BOTTOM DIMENSIONS : 115,7 x 47 cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE6D021
  • TuoteperheSTRUKTURA
  • TuoteryhmäBain
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)482
  • Leveys (mm)750
  • Syvyys (mm)1700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)17.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka