Julkaise tuotteesi
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer

    ALEO - Thermostatic wall-mount shower mixer

    Thermostatic wall-mount shower mixer - Water saver: Push-in button, - safety stop at 40°C, - maximum temperature 50°C, - warm body, - non-return valve on supplies, - connectors and wall escutcheons, - on flow handle: Eco stop to help save water.
    Tekniset tiedot
    • Thermostatic wall-mount shower mixer Collection : ALEO - E72352 Weight : 2,7 kg Installation : wall Product certification : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACC LY 103. Flow rate : 13 l/min at 3 bars. Connection : Connectors and wall escutcheons Mechanism : Expanding wax cartridge Thermostatic wall-mount shower mixer Water saver : Push-in stop at mid-flow Safety stop at 37°C. Maximum temperature 50°C Warm body Non-return valve on supplies 5-years
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE72352
    • TuoteperheALEO
    • TuoteryhmäRobinetterie
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-12-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka