Julkaise tuotteesi
BRIVE - single-lever washbasin mixer  - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)

BRIVE - single-lever washbasin mixer - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)

Single-lever washbasin mixer with:

- C3 water and energy-saving cartridge.

- 5/35" fast, easy installation system,

- temperature-limiter ring,

- side lift rod,

- anti-scale aerator,

- metal and plastic waste,

- maximum flow rate 5L/min.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE75759-4
  • TuoteperheBRIVE
  • TuoteryhmäRobinetterie
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1.13
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka