Julkaise tuotteesi
BRIVE - Single-lever bidet mixer

BRIVE - Single-lever bidet mixer

Brive single-lever bidet mixer

- With supply hoses,

- temperature limiter ring,

- 5/35" fast, easy installation system

- side lift rod,

- metal and plastic waste,

- rotating anti-scale aerator,

- maximum flow rate: 5 l/min.

Tekniset tiedot
  • Single-lever bidet mixer with supply hoses

    Collection : BRIVE - E75763

    Weight : 1,4 kg

    Type of installation : 1 hole

    Product certifications : Certificate of Sanitary Compliance: 15 ACC LY 472

    Flow rate : 5 l/min at 3 bars

    Faucet height : 136 mm

    Connections : with supply hoses

    Mechanism : Ceramic disc cartridge

    Flow Limiter 5 l/mn

    Metal/plastic waste

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE75763-4
  • TuoteperheBRIVE
  • TuoteryhmäRobinetterie
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Espanja
Marokko
Ranska
Venäjä
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText