Julkaise tuotteesi
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer

    BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer

    Wall-mount bath-shower mixer - Temperature limiter ring, - water saver: sensitive stop, - push-button automatic diverter, - non-return valve on shower outlet, - “coin" anti-scale aerator, - wall connectors and escutcheons.
    Tekniset tiedot
    • Description: Wall-mount bath-shower mixer

      Collection: Brive - E75766

      Weight: 1,3 kg

      Installation: wall

      Product certification: Certificate of Sanitary Compliance 10 ACC LY 113

      Connection: with connectors and wall escutcheons (150 ± 15 mm)

      Mechanism: Ceramic disc cartridge

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE75766
    • TuoteperheBRIVE
    • TuoteryhmäRobinetterie
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Ranska
    Venäjä
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText