Julkaise tuotteesi
TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

Single-lever washbasin mixer with supply hoses - 3 colors inserts: black, white and green, - side lift rod, - waste, - maximum flow rate 8 l/min, - brushed nickel PVD finish - guaranteed 25 years.
Tekniset tiedot
  • Single-lever washbasin mixer with supply hoses Collection : TOOBI - E8959 Weight : 1,6 kg Installation type : 1 hole Product certification : ACS : 14 ACC LY 511 Flow rate: 8 l/mn at 3 bars Connection : with supply hoses Mechanism : 25 mm ceramic disc cartridge
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE8959
  • TuoteperheTOOBI
  • TuoteryhmäRobinetterie
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)202
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka