Julkaise tuotteesi
KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

Kumin single-lever washbasin mixer - Incl. pop-up drain and side lift rod - anti-scale aerator - ceramic disc cartridge - flow rate: 5 l/min. - integral anti-scale aerator: easy removal with no special tool (coin) and easier cleaning, - maximum 5 l/min for water savings and comfort of use - reduced spray - water passes through tap body with no contact with chrome or nickel: hygiene, safety, savings.
Tekniset tiedot
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with supply hoses Collection : KUMIN - E98827 Weight : 1,5 kg Product certification: Certificate of Sanitary Compliance: n° 10 ACC LY113 - NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) Flow rate 5l/mn to 3 bars Faucet height : 162 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : ceramic disc cartridge Height under aerator: 93 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE98827
  • TuoteperheKUMIN
  • TuoteryhmäRobinetterie
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)162
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka