Julkaise tuotteesi
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge - (lever in center position = cold water). - Temperature limiter ring, - water-saving feature: sensitive flow, - Flow rate : 11 l/mn.
Tekniset tiedot
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge. Collection : KUMIN - E99444 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certification : Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) Flow rate 11l/mn to 3 bars Faucet height (mm) : 162 mm Connection :with supply hoses Mechanism : Ceramic disc cartridge with limiter sensitive. anti-scale aerator (RT2012) Height under aerator : 93 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE99444
  • TuoteperheKUMIN
  • TuoteryhmäRobinetterie
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)162
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka