Julkaise tuotteesi
JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE
JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE

    JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE

    Bath/shower column with thermostatic mixer.

    Square showerhead 200 mm (flow rate: 10 L/min). Height-adjustable shower bar.

    Diverter built into flow handle for switching from showerhead to bath and lockable diverter for switching from bath to handshower.

    Safety stop at 37°C. Maximum temperature under 50°C. Warm body.

    Citrus handshower Ø 90 mm, 4-spray patterns (flow rate: 10 L/min).

    Smooth, anti-twist, metal-look shower hose 1750 mm.

    Non-return valves on supplies.

    Tekniset tiedot
    • Bath/shower column with thermostatic mixer and round showerhead

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE99741
    • TuoteperheJULY
    • TuoteryhmäRobinetterie
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1140
    • Leveys (mm)395
    • Syvyys (mm)110
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017210
    • ETIM-nimiBathroom and washroom accessories/fittings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka