Julkaise tuotteesi
PARALLEL - Niche unit 80 cm
PARALLEL - Niche unit 80 cm

    PARALLEL - Niche unit 80 cm

    Niche unit 80cm.

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14 - Gloss anthracite grey
    • E10 - Québec oak
    • NR4 - White marble
    • E52 - Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45 cm.

    Tekniset tiedot
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEB1701
    • TuoteperhePARALLEL
    • TuoteryhmäBase unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliElektronisäteellä hitsattu akryylilakka
    • Toissijainen materiaaliMelamiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka