Julkaise tuotteesi
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers

    PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers

    Base unit 80 cm, 2 drawers

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14- Gloss anthracite grey
    • E10- Québec oak
    • NR4- White marble
    • E52- Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45.6 cm.

    2 slow-close drawers, with waste cutout.

    Tekniset tiedot
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEB1703
    • TuoteperhePARALLEL
    • TuoteryhmäBase unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliElektronisäteellä hitsattu akryylilakka
    • Toissijainen materiaaliMelamiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka
    Espanja
    Marokko
    Ranska
    Venäjä
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText