Julkaise tuotteesi
STRUKTURA - Bidet

STRUKTURA - Bidet

Bidet, 54 x 34 cm.

1 tap hole.

No overflow ca.

Supplied with invisible fixings.

Tekniset tiedot
  • FAST, EASY CLEAN: Skirted bowl for for total visibility and accessibility

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEBC0001
  • TuoteperheSTRUKTURA
  • TuoteryhmäBidet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)540
  • Syvyys (mm)340
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Nettopaino (kg)19
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka