Julkaise tuotteesi
STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan

STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan

Rimless wall-hung WC pan, 54 x 34 cm.

Water-saving dual 2.6/4 L flush or standard dual 3/6 L flush.

Tekniset tiedot
  • Complementary products

    • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
    • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
    • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
    • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
    • E4270 : Abattant thermodur
    • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEDE101
  • TuoteperheSTRUKTURA
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)390
  • Leveys (mm)540
  • Syvyys (mm)340
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka