Julkaise tuotteesi
STRUKTURA - Washbasin 60 cm

STRUKTURA - Washbasin 60 cm

Washbasin.

L60 x D48 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Tekniset tiedot
  • Complementary product

    • E77852 : Barre porte-serviettes pour lavabo 60 cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEGD111
  • TuoteperheSTRUKTURA
  • TuoteryhmäLavabo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesutasot

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka