Julkaise tuotteesi
STRUKTURA - Washbasin 55 cm

STRUKTURA - Washbasin 55 cm

Washbasin.

L55 x D40 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Tekniset tiedot
  • Complementary product

    • E77077 : Barre porte-serviettes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEGE111
  • TuoteperheSTRUKTURA
  • TuoteryhmäLavabo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Nettopaino (kg)14.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesutasot

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Espanja
Marokko
Ranska
Venäjä
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText