Julkaise tuotteesi
STRUKTURA - Handwash basin 45 cm

STRUKTURA - Handwash basin 45 cm

Handwash basin.

L45 x D35 cm.

1 tap hole.

With overflow.

Tekniset tiedot
  • Complementary product

    • E77080 : Barre porte-serviettes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEGH111
  • TuoteperheSTRUKTURA
  • TuoteryhmäLavabo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesutasot

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka