Julkaise tuotteesi
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray

    KYREO - Ceramic Shower tray

    Extra-slim square shower tray

    Square extra-slim above-the-floor or inset shower tray (80 x 80 x 4 cm) in ceramic.

    Rear-positioned waste Ø 90 mm (not suplied).

    Weight: 24.3 Kg

    Tekniset tiedot
    • Extra-slim ceramic square shower tray

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteENB90
    • TuoteperheKYREO
    • TuoteryhmäReceveur
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ranska
    • Nettopaino (kg)24.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011443
    • ETIM-nimiShower tray
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815