Julkaise tuotteesi
KYREO - Ceramic shower tray 90 x 70 x 4 cm

KYREO - Ceramic shower tray 90 x 70 x 4 cm

Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray(90 x 70 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteENE90
  • TuoteperheKYREO
  • TuoteryhmäReceveur
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)23.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka