Julkaise tuotteesi
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 120 x 80 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Tekniset tiedot
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      ENG90-00 - KYREO collection - White

      Dimensions : 120 x 80 x 4 cm

      Weight : 33 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteENG90
    • TuoteperheKYREO
    • TuoteryhmäReceveur
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Marokko
    • Nettopaino (kg)33
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011443
    • ETIM-nimiShower tray
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Afrikka