Julkaise tuotteesi
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
Tekniset tiedot
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEXH112
  • TuoteperheSTRUKTURA
  • TuoteryhmäLavabo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)900
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Ranska
  • Nettopaino (kg)21.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka
Espanja
Marokko
Ranska
Venäjä
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText